Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu

A4-zeskantschroef, DIN 933

Zeskantschroef M12x25 A4-70 productnummer: 87634

Roestvrijstalen (A4) zeskantschroef conform DIN 933

  • Schroefdraad - M: M12
  • Vereiste materiaalgradatie: A4
  • Materiaalsamenstelling: Roestvrij staal A4-70 - DIN EN ISO 3506-1

Klanten zochten ook naar A4, zeskant schroef, inox schroef, roestvrij of schroef.

Opties kiezen

Schroefdraad - M
  • M8
  • M10
  • M12
Schroefdraadlengte - L
  • 20 mm
  • 25 mm
Inhoud van de verpakking
  • 50 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
50
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
157,19 EUR
3,14 EUR
/
1 stuk