r7635285
Aansluiting MRP-HVC 110/35x3-HDG #2183089
- Materiaalsamenstelling: Stappen voor toegang tot GOST 14637
- Oppervlakte-afwerking: Thermisch verzinkt, 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Materiaaldikte: 6 mm
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 9 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
9
Nettoprijs (excl BTW)
1 392,57 EUR
154,73 EUR
/
1 stuk
Technische gegevens
Materiaalsamenstelling
Stappen voor toegang tot GOST 14637
Oppervlakte-afwerking
Thermisch verzinkt, 45 µm - DIN EN ISO 1461
Materiaaldikte
6 mm
Omgevingsomstandigheden
Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
Gewicht
1975 g
Documenten
pdf Gebruikshandleiding MRP-HVC 110/35x3-HDG, Arabisch, Bulgaars, cn, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Hebreeuws, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Japans, Kazachs, Koreaans, Litouws, Lets, Maleis, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Sardijns, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Thai, Turks, Oekraïens, Vietnamees, Chinees, Servisch [ 1.2 MB ]