B22 2.6 Batterij van 22V
Accu B 22/2.6 Li-ion #2136393

Compacte Li-ion-accu, 22V 2,6 Ah
- Batterijcapaciteit: 2,6 Ah
- Gewicht: 0.49 kg
- Afmetingen (l x b x h): 135 x 94 x 53 mm
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien
Nettoprijs (excl BTW)
217,30 EUR
217,30 EUR / 1 stuk
Technische gegevens
Batterijcapaciteit
2,6 Ah
Gewicht
0.49 kg
Afmetingen (l x b x h)
135 x 94 x 53 mm
Batterijkracht
56
Laadtijd met C4/36-90 laadapparaat
37 min
Laadtijd met RC4/36 radiolader
37 min
Laadtijd met C4/36-350 laadapparaat
35 min
Indicatie van de laadstatus
Ja
Documenten
pdf Material safety datasheet LI-ION-BATTERIES <100Wh (DE) [ 204.5 KB ]
pdf Material safety datasheet LI-ION-BATTERIES <100Wh (FR) [ 252.4 KB ]
pdf Material safety datasheet LI-ION-BATTERIES <100Wh (NL) [ 200.7 KB ]
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Compacte en lichte 22V-accu met verbeterde gebruiksduur
- CPC-technologie (Cordless Power Care) garandeert intelligente monitoring van elke accucel, voor een consistente en langere vermogensafgifte en betrouwbare weergave van het laadniveau
- Volledig verzegelde elektronica voor verbeterde bescherming tegen stof, vocht en water
- De met rubber beklede en met glasvezel verstevigde behuizing is tot vier keer beter bestand tegen beschadiging door vallen, en twee keer beter bestand tegen extreme temperaturen dan standaard ABS-plastic
- Behuizing die is ontworpen om de accu tot de ideale temperatuur af te koelen om deze sneller te laden en overbelasting tijdens gebruik te verminderen
Toepassingen
- Compatibel met het hele Hilti-assortiment 22V-accugereedschap
- Compatibel met alle Hilti snoerloze machines van 22 V
- Compatibel met alle C4/36-Li-ion-laders van Hilti
- Toepassingen in extreme temperatuuromstandigheden – van 60° C tot -20° C
- Toepassingen in extreme temperatuuromstandigheden – van 140° F tot -4° F