B22 4.0 Batterij van 22V
Accu B 22/4.0 Li-ion productnummer: 2183180 #2183180

Compacte Li-ion-accu van 22 V, 4,0 Ah met veel energie
- Batterijcapaciteit: 4,0 Ah
- Gewicht: 0.69 kg
- Afmetingen (l x b x h): 136 x 97 x 60 mm
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien
Nettoprijs (excl BTW)
355,07 EUR
355,07 EUR
/
1 stuk
Technische gegevens
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Gewicht
0.69 kg
Afmetingen (l x b x h)
136 x 97 x 60 mm
Batterijkracht
86 Wh
Laadtijd met C4/36-90 laadapparaat
60 min
Laadtijd met RC4/36 radiolader
60 min
Laadtijd met C4/36-350 laadapparaat
41 min
Indicatie van de laadstatus
Ja
Documenten
pdf Material safety datasheet LI-ION-BATTERIES <100Wh (DE) [ 204.5 KB ]
pdf Material safety datasheet LI-ION-BATTERIES <100Wh (FR) [ 252.4 KB ]
pdf Material safety datasheet LI-ION-BATTERIES <100Wh (NL) [ 200.7 KB ]
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Compacte accu met hoge prestaties voor alle Hilti-gereedschappen van 22V voor de optimale balans tussen looptijd en ergonomie
- CPC-technologie (Cordless Power Care) garandeert intelligente monitoring van elke accucel, voor een consistente en langere vermogensafgifte en betrouwbare weergave van het laadniveau
- Volledig afgedichte elektronica voor betere bescherming tegen stof, vocht en water
- De met rubber beklede en met glasvezel verstevigde behuizing is tot vier keer beter bestand tegen beschadiging door vallen, en twee keer beter bestand tegen extreme temperaturen dan standaard ABS-plastic
- Behuizing die is ontworpen om de accu tot de ideale temperatuur af te koelen om deze sneller te laden en overbelasting tijdens gebruik te verminderen
Toepassingen
- Werken in kleine ruimten waar hoge prestaties in kleine afmetingen een prioriteit zijn
- Compatibel met het hele Hilti-assortiment 22V-accugereedschap
- Compatibel met alle snoerloze Hilti-machines van 22 V
- Compatibel met alle Hilti C4/36-li-ion-accu's
- Toepassingen in extreme temperatuuromstandigheden – van 60° C tot -20° C