nieuw
B 12-30 12V-accu
Accu B 12-30 Li-ion #2333570




Compacte en extra lichte 12V Li-ion-aacu
- Batterijcapaciteit: 2,6 Ah
- Laadtijd met C4/12-50 laadapparaat: 35 min
- Gewicht: 0.24 kg
Klanten zochten ook naar 12v, accu of batterij.
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien
Nettoprijs (excl BTW)
96,14 EUR
96,14 EUR / 1 stuk
Technische gegevens
Batterijcapaciteit
2,6 Ah
Laadtijd met C4/12-50 laadapparaat
35 min
Gewicht
0.24 kg
Afmetingen (l x b x h)
92 x 71 x 41 mm
Batterijkracht
28 Wh
Laadtijd met C4/36-90 laadapparaat
35 min
Laadtijd met RC4/36 radiolader
35 min
Laadtijd met C4/36-350 laadapparaat
35 min
Indicatie van de laadstatus
Ja
Documenten
pdf Material safety datasheet LI-ION-BATTERIES <100Wh (DE) [ 204.5 KB ]
pdf Material safety datasheet LI-ION-BATTERIES <100Wh (FR) [ 252.4 KB ]
pdf Material safety datasheet LI-ION-BATTERIES <100Wh (NL) [ 200.7 KB ]
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Onze lichtste 12V-accu – gebouwd voor controle, betrouwbaarheid en comfort voor bovenhoofds werk of op moeilijk bereikbare plaatsen
- Voorkomt onderbrekingen in uw werk – een nauwkeurige display van het laadniveau helpt om onverwacht verlies van stroom te voorkomen, terwijl oververhitting, overbelasting en bescherming tegen diep ontladen ongeplande stilstand kunnen voorkomen
- Ultra-duurzame behuizing - de met rubber beklede en met glasvezel verstevigde behuizing is tot vier keer beter bestand tegen beschadiging door vallen en twee keer beter bestand tegen extreme temperaturen dan standaard ABS-plastic
Toepassingen
- Compacte, extra lichte 12V-accu gebruik met Hilti snoerloos Hilti-gereedschap