nieuw
B3600 Mobiel stroomstation
Accu B 3600 230V productnummer: 2498581
Draagbaar, tijdelijke elektrische stroomvoorziening met hoog uitvoervermogen en capaciteit voor gebruik met gereedschap voor zware toepassingen
- Gewicht: 20 kg
- Afmetingen (l x b x h): 420 x 210 x 420 mm
- Batterijkracht: 2100 Wh
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
5 735,46 EUR
5 735,46 EUR
/
1 stuk







