Betonzagen

Zaag meer dan je denkt




Ontworpen voor productiviteit en veiligheid


Verhoogde bescherming tegen vallen en terugslag
Unieke 3D Active Torque Control (ATC) voor accu doorslijpers stopt het toestel in ≤ 1 seconde.

Snelwerkende schijfrem
Stopt het draaien van de zaagblad van de accu doorslijper in ≤ 4 seconden na het loslaten van de schakelaar.

Vrijwel stofvrij zagen
De DWP 15-22 waterpomp vernevelt het stof tot binnen de toegelaten limieten - ideaal voor accu doorslijpers.

Totale systeemprestaties
Tot 30% meer werk per lading voor accu-doorslijpers met accu-geoptimaliseerde zaagbladen.

Wat u ook moet doorslijpen, met onze machines hebt u altijd het vermogen en de prestaties die u nodig hebt. Kies voor de accu-doorslijpers op het Nuron-platform voor zowel binnen- als buitenwerk wanneer u dagelijks het equivalent van 1-2 benzinetanks zaagt. Kies voor benzinedoorslijpers wanneer u dagelijks 2 of meer benzinetanks verbruikt op locaties waar u geen toegang hebt tot stroom en u uw opladers niet kunt aansluiten.




* Gebaseerd op interne testen met:
DSH 600-22 ATC en DSH 700-22 ATC accu-doorslijpers. De getoonde cijfers zijn gebaseerd op het gebruik van 2x2 B 22-290 Nuron-accu's en 300 mm SPX Universal A-zaagblad. Voor boordstenen was de hoogte 300 mm en de breedte 100 mm. Voor wapening werd 16 mm wapening (maat 5) gebruikt. Omstandigheden op de werf zoals temperatuur, vochtigheid, stofniveaus en materialen waaraan wordt gewerkt, kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de maximale hoeveelheid werk die mogelijk is met één acculading.
Geef uw machinepark een boost
Veelgestelde vragen
(1) 20 jaar garantie op fabricag- en materiaaldefecten: uitzonderingen van toepassing. Het is uitsluitend aan Hilti om te beslissen of het gereedschap wordt gerepareerd of vervangen, of dat de aankoopprijs van het gereedschap wordt terugbetaald als er geen reserveonderdelen beschikbaar zijn. De wettelijke garantierechten van de klant in geval van productdefecten blijven onverminderd van kracht.
(2) Gratis reparaties: gedurende 2 jaar na aankoop, enkele uitzonderingen van toepassing*. Na de unieke garantieperiode van 2 jaar kunt u gebruikmaken van onze reparatieforfaits met een begrensd bedrag. Na elke reparatie buiten garantie (forfait of offerte) geniet u van 3 maanden bijkomende garantie op de betreffende machine. *Met uitzondering van de volgende machines waarvoor een garantie van 1 jaar geldt: SDT 30 ; SD-M 2 01 ; SMI 55 ; SMD 57 ; SID 121-A ; XBT 4000-A ; UH 700 ; UD 30 ; UD 16 ; ST 2500 ; ST 1800 ; TKI 2500 ; SD 5000 ; P 8000D ; P 3500 ; ED 3500 ; BD 2000 ; DS FS12/14 chariot ; DEG 150-D ; DEG 125-D ; DCG 230-DB ; DCG 230-D ; DCG 180-P ; DCG 125-S ; DAG 230-D ; DAG 125-SE ; DAG 125-S ; AG 125-13S ; AG 125-15DB ; AG 230-24D ; AG 600-A36 ; AG 500-A22 ; AG 230-27DB ; AG 125-8SE ; DX 860-ENP ; DSH 600-X, DSH 700-X, Pompe DSH-P et DSH 900-X
Houd er rekening mee dat schade als gevolg van misbruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding van het gereedschap, niet wordt gedekt en in rekening wordt gebracht. Daarnaast zijn bepaalde onderdelen – zoals verbruiksartikelen – uitgesloten van kosteloze reparatie of vervanging. De kosten hiervoor zijn ten laste van de klant. Vraag gerust naar de volledige lijst met uitzonderingen.
(3) Reparatieperiode van 3 dagen: Hilti streeft ernaar uw gereedschap zo snel mogelijk terug te bezorgen, doorgaans binnen enkele dagen. De vermelde termijn is een richtwaarde en geen garantie. Doorlooptijden kunnen variëren afhankelijk van omstandigheden zoals onderdelenbeschikbaarheid of logistiek. Hilti kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of eventuele schade die voortvloeit uit een langere reparatieperiode.