Nuron
NCT 85 C-22 Koper/aluminium snoerloze kabelsnijder




Snoerloze pistoolgreep-snijder voor koperen en aluminium kabels tot 3,2" │ 80 mm (Nuron-accuplatform)
- Koprotatie: 350 °
- Afmetingen (l x b x h): 422 x 105 x 525 mm
Klanten zochten ook naar NCT 85, kabelsnijder, snoerloze kabelsnijder of NURON.
Stel uw snoerloze kit samen


Machine body in koffer Bevat: 1x Clip NCT 85 C-22 bedrukt, 1x Koffer EU_40_10 koffer leeg
Hoeveel kits wenst u te bestellen?
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien
Nettoprijs (excl BTW)
5 499,17 EUR
Technische gegevens
Koprotatie
350 °
Afmetingen (l x b x h)
422 x 105 x 525 mm
Documenten
pdf Gebruikshandleiding NCT 85 C-22 (02), Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Hebreeuws, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Kazachs, Litouws, Lets, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Oekraïens, Servisch, Frans [ 3.3 MB ]
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Minimaliseer stilstand – premium bouwkwaliteit met exclusieve inspectie van toestellen, certificering en reparatieservices, zodat uw Hilti snoerloze kabeltangen beter bestand zijn tegen de zwaarste klussen
- Gebruiksvriendelijk – optimaal uitgebalanceerd, één-knopsbediening en met bescherming tegen overbelasting van de motor wanneer het doorsnijden te zwaar verloopt
- Vehoog uw prroductiviteit – snel snijden, automatische intrekfunctie en handmatige intrekstop om u te helpen de klus sneller te klaren
- Uitgebreide veiligheidsfuncties – elektronische triggervergrendeling en live audiovisuele feedback om de gebruiker beter te beschermen
- Op het Nuron-accuplatform – snoerloze kabeltangen zonder aan vermogen te moeten inboeten, dankzij duurzamere accu's, robuuste constructiekwaliteit en een reeks services om u productief te houden, nu en morgen
Toepassingen
- Doorsnijden van bedrade aluminium en koperen geleiders tot 85 mm
- Doorsnijden van ondergrondse kabels gemaakt van koper en aluminium tot 85 mm
- Doorknippen van geïsoleerde koperen en aluminium geleiders tot 3.3”
Zie de afzonderlijke artikels voor informatie over goedkeuring of certificaten.
Verwante producten
Nuron

Compacte en lichte Li-ion-accu van 22 V voor lichte taken met behulp van elektrische Nuron-toestellen
Nuron

Hoge capaciteit 22V Li-ion accu gebouwd om de prestaties en werkingsduur van medium tot zware Nuron elektrische gereedschappen te verbeteren
Nuron

Veelzijdige 22V Li-ion accu met optimaal evenwicht van gewicht, verùpge, en gebruiksduur voor gebruik met elektrische Nuron-toestellen
Nuron

Langere levensduur 22V Li-ion batterij met langere gebruiksduur en een hoger vermogen voor gebruik met elektrische Nuron-toestellen
Services
Fleet Management
- Maandelijkse gebruiksvergoeding die alle kosten voor gereedschap, service en reparatie dekt, waardoor absolute kostenbeheersing en efficiëntie van de backoffice worden gegarandeerd.
- Krachtige gereedschappen en de nieuwste technologie verhogen de productiviteit op de werven.
- Vervangtoestel tijdens reparatie om stilstand te verminderen.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekmomenten en speciale toepassingen reduceren uw investeringen.
- De diefstaldekking reduceert het financiële risico en onverwachte kosten.