Hilti Shop appProfiteer van €100 korting met de code HILTIAPPOntdek nu
Nuron

SF 30M-22 Magnetische boorpers

Kit SF 30M-22 productnummer: 2482646

Krachtige en snoerloze magneetboormachine met permanente magneet, voor het boren van gaten tot 35 mm | 1-3/8” diameter in staal (Nuron accuplatform).

  • Type gereedschapsopname: Snelkoppeling 3/4" Weldon
  • Maximum koppel (zachte/harde verbinding): 45 Nm (zachte verbinding)
  • Nullast tpm: Versnelling 1: 200 rpm; Versnelling 2: 280 rpm; Versnelling 3: 350 rpm; Versnelling 4: 420 rpm; Versnelling 5: 470 rpm; Versnelling 6: 520 rpm

Klanten zochten ook naar Snoerloze magneetboor, Accu-magneetboor, Draadloze magneetboormachine, Magneetboormachine of Snoerloze magnetische boormachine.
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
2 207,45 EUR
2 207,45 EUR
/
1 stuk