WFO 280 excentrische schuurmachine
Vlakschuurmachine WFO 280 230V productnummer: 314510
Excentrische schuurmachine met regelbare snelheid en verminderde blootstelling aan trillingen voor efficiënter schuren van grotere oppervlakken
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu: 2.8 kg
- A-gewogen emissie geluidsdrukniveau: 81 dB (A)
- Stofafzuigingssysteem beschikbaar: WFO-stofzak inbegrepen
Klanten zochten ook naar WFO 280, schuurmachine, orbitale schuurmachine of hout schuurmachine.
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
917,42 EUR
917,42 EUR
/
1 stuk








