NBL 4-22-compacte blazers voor de werf
Accu blazer NBL 4-22 doos #2352716
Snoerloze compacte blazer om puin op de werf te verwijderen en werkoppervlakken voor te bereiden (Nuron-accu platform).
- Luchtvolume: 186 m³/u
- Maximale luchtsnelheid: 80.5 m/s
- Min. luchtsnelheid: 50.5 m/s
Klanten zochten ook naar NBL 4, snoerloze blazer, compacte blazer of bla.
Stel uw snoerloze kit samen



De werfblazer: een veelzijdig toestel voor meer efficiëntie
Ontdek de NBL 4-22, de eerste compacte snoerloze blazer ontworpen door Hilti
In de bouwsector zijn efficiëntie en netheid op de werf essentieel. Hier komt de werfblazer in actie – een onmisbaar toestel voor professionals. Licht, krachtig en praktisch, ontworpen om snel puin te verplaatsen en werkzones schoon te houden. Zo creëert u een veiligere en nettere werkomgeving.
Professionele werfblazer: meest voorkomende toepassingen
Dagelijkse reiniging
Efficiënte verwijdering van stof en lichte werfafval op voertuigen, paden en werkzones.
Een dagelijkse schoonmaak met een professionele werfblazer is cruciaal om de productiviteit op de werf te behouden. De snoerloze blazer verwijdert snel stof, houtspaanders, bladeren en licht puin, waardoor u tijd en mankracht bespaart bij de werfreiniging.
Voorbereiding van werkoppervlakken
Reiniging van gereedschap, elektrische behuizingen en stofvrij maken van oppervlakken vóór schilderwerken.
Voor een perfecte afwerking moeten oppervlakken volledig schoon zijn. De werfblazer helpt om wanden, vloeren en plafonds te ontdoen van stof en vuil, wat essentieel is voor een optimale hechting van verf, tegels of andere bekledingen. Dit is vooral belangrijk bij renovaties, waar opgehoopt stof de kwaliteit van het werk kan beïnvloeden.
Preventief onderhoud
De werfblazer is dé oplossing om snel houtspaanders te verwijderen na het boren in elektrische palen. Op betonnen ondergronden helpt de blazer cementresten en fijne deeltjes te verwijderen, wat essentieel is voor verdere behandelingen zoals waterdichting of schilderwerk.

NBL 6-22
Emissievrije werfblazer voor een schone werf
De NBL 6-22 snoerloze blazer combineert kracht en prestaties en kan moeiteloos concurreren met sommige thermische modellen – maar zonder de nadelen. Geen uitstoot, minder onderhoud en minder stilstand.
Met de steeds strengere beperkingen op benzineblazers om ecologische en veiligheidsredenen, is de NBL 6-22 de ideale oplossing. Een combinatie van naleving en efficiëntie voor al uw werven.
Productiviteit
- Krachtige verwijdering van werfafval – Boostmodus tot 13 m³/min
- Maximale autonomie dankzij het Nuron-platform
- Slimme connectiviteit voor optimale efficiëntie
Comfort
- Snelheidsregelaar voor nauwkeurige controle
- Uitschuifbare buis voor eenvoudig transport en aanpassing
- Ergonomisch ontwerp met schouderriem voor maximaal gebruikscomfort
Veiligheid
- Vermijdt de risico’s van hoge druk bij luchtcompressoren
- Beperkt rondvliegend puin en vereenvoudigt transport tussen verdiepingen – geen kraan nodig!

Hilti NBL 4-22 snoerloze Hilti blazer
Een toonbeeld van prestaties en innovatie
De Hilti NBL 4-22 snoerloze werfblazer zet een nieuwe standaard in efficiëntie op de werf. Met een lichtgewicht ontwerp van slechts 1,1 kg en krachtige blaascapaciteit helpt hij u om tijd en mankracht te besparen bij het opruimen van de werf. Dankzij het compacte formaat is hij ideaal voor buitenruimtes, terwijl de koolborstelloze motor en het Nuron-accuplatform zorgen voor een uitzonderlijke autonomie.
Daarnaast biedt de NBL 4-22 extra veelzijdigheid met een blazer-/zuigadapter, waardoor hij nog breder inzetbaar is. Of het nu gaat om een snelle reiniging na werkzaamheden of de voorbereiding van werkoppervlakken, deze snoerloze blazer is uw ideale werfpartner!