Nuron
CU 4-22 USB Oplader adapter
USB adapter CU 4-22 #2392705


USB-oplaadadadapter voor Nuron accu's, met draadloos opladen, USB-C PD en USB-A-poorten om laptops, tablets en andere apparaten op te laden
- Compatibiliteit met accusysteem: Nuron
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien
Nettoprijs (excl BTW)
151,97 EUR
151,97 EUR / 1 stuk
Technische gegevens
Compatibiliteit met accusysteem
Nuron
Documenten
pdf Gebruikshandleiding CU 4-22, Arabisch, Bulgaars, cn, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Hebreeuws, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Japans, Kazachs, Koreaans, Litouws, Lets, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Sardijns, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Oekraïens, Chinees [ 11.4 MB ]
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Nuron powerbank - maak van elke Nuron accu een draagbare energiebron, zodat je al je USB-apparaten snel en volledig kunt opladen
- Gelijktijdig laden – met 2 USB-poorten en draadloos laden kunt u meerdere apparaten tegelijk opladen
- Gemaakt voor echte werkomstandigheden - compact formaat en duurzame behuizing bieden een draagbare voedingsadapter voor het opladen van al je apparaten op locatie of onderweg
- Ingebouwde zaklamp - LED-lampje verandert je 22V Nuron accu in een handige zaklamp
- Future-proof ontwerp – USB-A en USB-C poorten compatibel met de laatste mobiele apparaten en alle nieuwe Nuron batterijen
Toepassingen
- Adapter maakt het mogelijk om met elke Nuron-accu USB-apparaten zoals laptops, tablets, telefoons en meer op te laden
- Draadloos opladen van telefoon (tot 10 W)
- USB-C Power Delivery opladen (tot 65 W)
- USB-A opladen (tot 18 W)
Verwante producten
Nuron

Compacte en lichte Li-ion-accu van 22 V voor lichte taken met behulp van elektrische Nuron-toestellen
Nuron

Veelzijdige 22V Li-ion accu met optimaal evenwicht van gewicht, verùpge, en gebruiksduur voor gebruik met elektrische Nuron-toestellen
Nuron

Langere levensduur 22V Li-ion batterij met langere gebruiksduur en een hoger vermogen voor gebruik met elektrische Nuron-toestellen
Nieuw

USB-laadadapter voor Hilti 12V-accu's om tablets, telefoons en andere apparaten met USB-C- of USB-A-poorten op te laden