Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu
Nuron

NMX 6-22 Accu-Mixer

Cordl. mixer NMX 6-22 doos productnummer: 2333179

Accu-mixer met krachtige koolborstelloze motor om beton, mortel en vele andere bouwmaterialen te mengen (Nuron-accuplatform)

  • Gewicht van de behuizing van het gereedschap: 3.7 kg
  • Max tpm bij nullast (snelheid): 1: 250 rpm; 2: 425 rpm; 3: 600 rpm
  • Max. koppel: 52 Nm

Klanten zochten ook naar mixer, nmx of NMX 6-22.

Stel uw snoerloze kit samen

Machine body
Machine body in doos
Hoeveel kits wenst u te bestellen?
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
536,33 EUR