Nuron
STR 4-22 Snoerloze draadstangzaag
Kit STR 4-22 + M6/M8 doos productnummer: 2427281
Snoerloze compacte draadstangzaag inclusief M10 (W3/8)-blad om draadstangen tot 10mm in diameter te snijden
- Materiaaltype: Draadstang, Stalen draadstang, Roestvrije draadstang
- Nominale spanning: 21.6 V
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap: 2.69 kg
Klanten zochten ook naar draadstangzaag of zagen van draadstangen.
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
1 162,86 EUR
1 162,86 EUR
/
1 stuk






