Rode DagenProfiteer t.e.m. 22 maart van 20% korting.Ontdek de actie

Extra zelfspannende boorkoppen voor de SF 8M-22 snoerloze boor- en schroefmachine

Gereedschapsopname SF 8M-22 self-tightening #2360548

Verwisselbare zelfspannende boorkop voor de SF 8M-22 snoerloze boor- en schroefmachine

Opties kiezen

Inhoud van de verpakking
  • 1 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
95,43 EUR
95,43 EUR / 1 stuk

Kenmerken en toepassingen

Kenmerken

  • Verhoog uw productiviteit en prestaties met verwisselbare zelfdraaiende boorkop voor de snoerloze boor- en schroefmachine

Toepassingen

  • Boren met HSS-boren met diameter tot 20 mm in metaal
  • Boren in metaalplaat tot 3 mm dik met trapboren tot 40 mm diameter
  • Gaten boren in metaal met gatzagen tot 102 mm
  • Verzinkboren in metaal met diameter tot 31 mm
  • Indraaien van zelfborende schroeven tot 6,3 x 50 mm in metaal
Productdemonstratie vragen

Productdemonstratie vragen

Productdemonstratie vragen
Start live chat

Start live chat

Start live chat
Bel me terug

Bel me terug

Bel me terug