AF-D SPX Convexe lamellenschijf
Ultieme convexe lamellenschijven van vezels, voor ruw tot fijn slijpen van roestvast staal, staal en andere metalen
- Basismateriaal: Roestvrij staal, Staal
- Productklasse: Ultimate
- Blad-/schijfvorm: Convex - Type 29
ultimate
Klanten zochten ook naar lamellenschijf.
Opties kiezen
Diameter
- 125 mm
- 150 mm
Korreldichtheid
- P36-40
- P60
- P80
Basismateriaal
- Koolstofstaal
- Roestvrij staal, Staal, Koolstofstaal
Asgatmaat
- 22.2 mm
Inhoud van de verpakking
- 10 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 65,40 EUR
Technische gegevens
Basismateriaal
Roestvrij staal, Staal
Productklasse
Ultimate
Blad-/schijfvorm
Convex - Type 29
Steun
Glasvezel
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Speciaal ontworpen voor het meest veeleisende metaalwerk. Schuin randen af of voer andere agressieve materiaalverwijderingstaken uit met veel minder tijd die wordt besteed aan de vervanging van schurende gedeelten
- Lamellenschijven zijn comfortabeler om mee te schuren dankzij lagere vibratie, langere levensduur en minder diepe markeringen
- Bolle vorm vergroot het schurende oppervlak
Toepassingen
- Ruw tot fijn slijpen van roestvast staal, staal en andere metalen
- Verwijderen of mengen van lasnaden op roestvast staal, staal en andere metalen
- Afkantranden voor de voorbereiding van lassen op roestvast staal, staal en andere metalen
- Verwijderen van bramen van ruwe zaagsneden in roestvast staal, staal en andere metalen
- Reiniging van roest of verf op roestvast staal, staal en andere metalen
Zie de afzonderlijke artikels voor informatie over goedkeuring of certificaten.