S-IS Toebehoren impact dopsleutel
E-Veer 3/4" -27mm / -1 1/16" MP5 productnummer: 2136354
Toebehoren voor impact dopsleutels
- Booradapter: 3/4 inch vierkant
- Kort/lang: Lang
- Materiaalcoating/beplating/afwerking: Geen
Klanten zochten ook naar dopsleutel of dop.
Opties kiezen
Booradapter
- 1/4 inch zeskantig, 1/2 inch vierkant
- 3/8 inch vierkant, 3/4 inch vierkant, 1/4 inch zeskantig, 7/16 inch zeskantig
- 3/8 inch vierkant, 1/2 inch vierkant
- 1/2 inch vierkant
- 1/2 inch vierkant, 7/16 inch zeskantig
- 1/2 inch vierkant, 3/4 inch vierkant
- 1/2 inch vierkant, 3/8 inch vierkant
- 1/2 inch vierkant, 5 vierkante inch
- 3/4 inch vierkant
- 3/4 inch vierkant, 1/2 inch vierkant
Lengte
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 56 mm
- 60 mm
- 61 mm
- 72 mm
- 90 mm
- 127 mm
- 254 mm
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
- 5 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
5
Nettoprijs (excl BTW)
22,05 EUR
4,41 EUR
/
1 stuk
Technische gegevens
Booradapter
3/4 inch vierkant
Kort/lang
Lang
Materiaalcoating/beplating/afwerking
Geen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Behoort tot selectie van slijtvaste accessoires speciaal ontworpen om de bruikbaarheid en levensduur van uw slagmoersleutels te optimaliseren
- Professionele bouwkwaliteit voor veeleisende bevestigingstaken met bouten of verankeringen
Toepassingen
- Toebehoren voor de installatie van contactdozen op slagmoersleutels met verschillende schachtafmetingen, hoeken of lengtes
- Bout- en ankertoebehoren