TE-C JO voegbeitels
Voegbeitel TE-C JO 18/0.8 productnummer: 2429800

SDS Plus (TE-C) voegbeitels voor verwijdering van mortel
- Booradapter: TE-C (SDS Plus)
- Toepassing: Mortelverwijdering
- Lengte: 180 mm
premium
Klanten zochten ook naar beitel, mortelbeitel, haakse punt, metselwerk of voeg.
Opties kiezen
Lengte
- 180 mm
- 250 mm
Breedte
- 8 mm
- 32 mm
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
53,79 EUR
53,79 EUR
/
1 stuk
Technische gegevens
Booradapter
TE-C (SDS Plus)
Toepassing
Mortelverwijdering
Lengte
180 mm
Breedte
8 mm
Productklasse
Premium
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Meer verwijdervermogen – extra harde opname brengt meer vermogen over van het gereedschap naar de beitel
- Hogere betrouwbaarheid – deze beitels zijn gemaakt van hoogwaardige staallegering en zijn essentieel wanneer u consistentie en betrouwbaarheid nodig hebt
- Meerdere formaten beschikbaar – helpt u de juiste beitel voor het juiste karwei te kiezen
- Verbeterde ergonomie – haakse punt om gemakkelijker nauwkeurig rond bakstenen te kunnen werken
- Gecertificeerde kwaliteit – ontwikkeld met behulp van ISO-gecertificeerde processen en meer dan 30 jaar ervaring in het ontwerp en de productie van beitels
Toepassingen
- Verwijderen van mortel tussen bakstenen of blokken
- Voegen
- Voorbereiding van mortelvoegen voor afdichtingen of naden
- Geschikt voor SDS Plus (TE-C) elektrische drilboren, breekhamers of boorhamers