TE-Y-GB Reserveonderdelen
Vervangonderdeel voor SDS Max (TE-Y) kruisvormige hamerboren
- Basismateriaal: n.v.t.
- Productklasse: Ultimate
ultimate
Opties kiezen
Diameter
- 46 mm
- 66 mm
- 80 mm
Lengte
- 25 mm
- 84 mm
Werklengte
- 16 mm
Inhoud van de verpakking
- 2 Stk
- 3 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 33,44 EUR
Technische gegevens
Basismateriaal
n.v.t.
Productklasse
Ultimate
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Gemakkelijk vervangbare helix voor kruisvormige boorbits – u kunt de levensduur van de boor verlengen door alleen de versleten spiraalsegmenten te vervangen
- Minimale stilstand – deze spiraalsegmenten en sluitring zijn ontworpen voor een snelle, zelfbediening vervanging op de bouwplaats
Toepassingen
- Reserveonderdeel voor TE-Y-GB SDS Max (TE-Y) kruisvormige hamerboorbits
Zie de afzonderlijke artikels voor informatie over goedkeuring of certificaten.

