SPX Diamantblad asfalt
Ultiem diamanten zaagblad voor superieure zaagprestaties in asfalt
- Basismateriaal: Asfalt
- Productklasse: Ultimate
- Nat of droog werken: Nat en droog
ultimate
Opties kiezen
Schijfdiameter
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Asgatmaat
- 20 mm
- 25.4 mm
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 379,90 EUR
Technische gegevens
Basismateriaal
Asfalt
Productklasse
Ultimate
Nat of droog werken
Nat en droog
Documenten
pdf Portfolio diamantschijf [ 1.2 MB ]
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Uitzonderlijke prestatie op diverse schurende materialen zoals asfalt
- Lange levensduur dankzij speciale zelfachterinsnijdende segmenten
Toepassingen
- Snel zagen in asfalt, verse beton en betonblokken
Zie de afzonderlijke artikels voor informatie over goedkeuring of certificaten.

