SPX Diamantblad voor metaalsnijden
Ultieme diamantschijf voor superieure zaagprestaties in metaal en andere basismaterialen
- Basismateriaal: Gietijzer, Metaal, Staal, Hout, PVC
- Productklasse: Ultimate
- Nat of droog werken: Nat en droog
ultimate
Opties kiezen
Schijfdiameter
- 125 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Asgatmaat
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 61,36 EUR
Technische gegevens
Basismateriaal
Gietijzer, Metaal, Staal, Hout, PVC
Productklasse
Ultimate
Nat of droog werken
Nat en droog
Documenten
pdf Portfolio diamantschijf [ 1.2 MB ]
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Gaat 30 tot 100 keer langer mee dan een abrasieve schijf: directe productiviteitsverhoging op de werkplaats omdat er fors minder schijven vervangen hoeven te worden
- Vacuümgesoldeerde diamanten snijden door elk soort materiaal – metaal, pvc, hout, beton, steen enz.
- Gezondheid en veiligheid – de schijf breekt vrijwel niet, minder vibratie en minder vonken in vergelijking met slijpmiddelen
- Dezelfde snijdiepte in alle basismaterialen gedurende de levensduur van het blad
- Schokbestendig en wordt niet beïnvloed door temperatuurwijzigingen of vocht – geen verloopdatum
Toepassingen
- Afbraak, inclusief snijden van wapening, metalen leidingen, rails en staalplaat
- Snijden van handrelingen, stalen structuren en staalplaat
- Afbraak van buizen, snijden van kunstof leidingen
- Reddingstoepassingen
Zie de afzonderlijke artikels voor informatie over goedkeuring of certificaten.