nieuw
HSS-CB Verzinkboor
Conische frees HSS CS M6 (D 12.4) productnummer: 2074627
Verzinkboor voor het verzinken en ontbramen van gaten in metaal, conform met DIN 335
- Booradapter: Gladde schacht
- Diameter: 12.4 mm
- Lengte: 56 mm
premium
Klanten zochten ook naar Verzinkboor.
Opties kiezen
Diameter
- 6.3 mm
- 8.3 mm
- 10.4 mm
- 12.4 mm
- 16.5 mm
- 20.5 mm
- 31 mm
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
28,68 EUR
28,68 EUR
/
1 stuk




