Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu
nieuw

HSS-TB Tapboor

Tap bit HSS TB M10 productnummer: 2113244

Tapboor voor het zagen van stangen in metaal

  • Productklasse: Premium
  • Booradapter: Gladde schacht
  • DIN: DIN 371
premium

Klanten zochten ook naar tapboor, schroefdraad, metaal of zagen.

Opties kiezen

Diameter
  • 3 mm
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
Lengte
  • 50 mm
  • 57 mm
  • 61 mm
  • 72 mm
  • 80 mm
  • 88 mm
  • 99 mm
Werklengte
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
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
33,80 EUR
33,80 EUR
/
1 stuk