HSS-TB-tapbitset
Kit HSS TB M3-M12 (7) + HSS 2,5-10,2 (7) productnummer: 2113249

Tapbitset om draden van ≤700 N/mm² in staal te snijden, draden overeenkomstig DIN 371
- Booradapter: Gladde schacht
- DIN: DIN 371
- Basismateriaal: Staal, Metaal
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
216,51 EUR
216,51 EUR
/
1 stuk
Technische gegevens
Booradapter
Gladde schacht
DIN
DIN 371
Basismateriaal
Staal, Metaal
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Efficiënte oplossing om draden te snijden om schroefbits op een metalen oppervlak te plaatsen
- Gebruikt in gereedschaphouders met gladde schacht om schroefdraad te snijden volgens DIN 371
Toepassingen
- Voor draadsnedes die overeenstemmen met DIN 317
- Tap- en snijdraden in staal ≤700 N/mm²