Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu
nieuw

WDB-SDA 7/16" Spiraalboor

Slangenboor HEX 26 x 255 / 320 productnummer: 2128504

Beste spiraalboor voor het snel en eenvoudig boren van diepe gaten in hout

  • Booradapter: 7/16 inch zeskantig
  • Basismateriaal: Hout
  • Werkmodus: Boren
ultimate

Klanten zochten ook naar boor, spiraalboor, boren of hout.

Opties kiezen

Diameter
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 26 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
Lengte
  • 235 mm
  • 320 mm
  • 460 mm
Werklengte
  • 160 mm
  • 255 mm
  • 400 mm
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
64,34 EUR
64,34 EUR
/
1 stuk

Technische gegevens

Booradapter
7/16 inch zeskantig
Basismateriaal
Hout
Werkmodus
Boren
Diameter
26 mm
Lengte
320 mm
Werklengte
255 mm
Productklasse
Ultimate

Kenmerken en toepassingen

Kenmerken

  • Zelfvoerende gedraaide punt voor snel en eenvoudiger boren in hout
  • Geoptimaliseerde spiraal voor maximale boorsnelheid
  • Speciale chroomoppervlaktecoating verhoogt de slijtageweerstand en zorgt voor een vlotte boorervaring
  • Breed groefontwerp voor een efficiënte spaanafvoer

Toepassingen

  • Geschikt voor het boren in hout, zwaar schrijnwerk en hout met nagels
  • Nauwkeurig boren
Productdemonstratie vragen

Productdemonstratie vragen

Productdemonstratie vragen
Start live chat

Start live chat

Start live chat
Bel me terug

Bel me terug

Bel me terug