nieuw
WDB-SDA 7/16" Spiraalboor
Slangenboor HEX 32 x 255 / 320 productnummer: 2128507
Beste spiraalboor voor het snel en eenvoudig boren van diepe gaten in hout
- Booradapter: 7/16 inch zeskantig
- Basismateriaal: Hout
- Werkmodus: Boren
ultimate
Klanten zochten ook naar boor, spiraalboor, boren of hout.
Opties kiezen
Diameter
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 26 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
Lengte
- 235 mm
- 320 mm
- 460 mm
Werklengte
- 160 mm
- 255 mm
- 400 mm
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
90,42 EUR
90,42 EUR
/
1 stuk
Technische gegevens
Booradapter
7/16 inch zeskantig
Basismateriaal
Hout
Werkmodus
Boren
Diameter
32 mm
Lengte
320 mm
Werklengte
255 mm
Productklasse
Ultimate
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Zelfvoerende gedraaide punt voor snel en eenvoudiger boren in hout
- Geoptimaliseerde spiraal voor maximale boorsnelheid
- Speciale chroomoppervlaktecoating verhoogt de slijtageweerstand en zorgt voor een vlotte boorervaring
- Breed groefontwerp voor een efficiënte spaanafvoer
Toepassingen
- Geschikt voor het boren in hout, zwaar schrijnwerk en hout met nagels
- Nauwkeurig boren

