Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu

SPX M14 Tegelboor

Tegelboor M14 40/40 SPX productnummer: 2233871

  • Basismaterialen: Tegels, Natuursteen
  • Booradapter: M14
  • Diameter: 40 mm
ultimate

Opties kiezen

Diameter
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 68 mm
  • 75 mm
  • 82 mm
  • 102 mm
  • 125 mm
Inhoud van de verpakking
  • 1 Stk
  • 3 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
131,25 EUR
131,25 EUR
/
1 stuk