nieuw
MultiCut Gatenzaag
Bimetaal-gatenzaag 92mm-3 5/8" MultiCut productnummer: 2261180
Hoogwaardige bimetalen gatenzaag voor het zagen in hout, metaal en gipsplaat (opname en centreerboor apart verkrijgbaar)
- Basismateriaal: Meerdere materialen, Metaal, Hout, Kunststof, Gipsplaat
- Werkmodus: Boren
- Booradapter: Gladde schacht
premium
Klanten zochten ook naar Gatzaag, Gatboor of Gatzagen.
Opties kiezen
Diameter
- 14 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 19 mm
- 20 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 27 mm
- 29 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 33 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 41 mm
- 43 mm
- 44 mm
- 46 mm
- 48 mm
- 51 mm
- 52 mm
- 54 mm
- 56 mm
- 57 mm
- 59 mm
- 60 mm
- 64 mm
- 65 mm
- 67 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 73 mm
- 74 mm
- 76 mm
- 79 mm
- 83 mm
- 86 mm
- 89 mm
- 92 mm
- 95 mm
- 98 mm
- 102 mm
- 105 mm
- 108 mm
- 111 mm
- 114 mm
- 121 mm
- 127 mm
- 133 mm
- 140 mm
- 152 mm
- 168 mm
- 177 mm
- 210 mm
Werklengte
- 44 mm
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
47,59 EUR
47,59 EUR
/
1 stuk