Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu
nieuw

MultiCut Gatenzaag

Bimetaal-gatenzaag 95mm-3 3/4" MultiCut productnummer: 2261181

Hoogwaardige bimetalen gatenzaag voor het zagen in hout, metaal en gipsplaat (opname en centreerboor apart verkrijgbaar)

  • Basismateriaal: Meerdere materialen, Metaal, Hout, Kunststof, Gipsplaat
  • Werkmodus: Boren
  • Booradapter: Gladde schacht
premium

Klanten zochten ook naar Gatzaag, Gatboor of Gatzagen.

Opties kiezen

Diameter
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 21 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 33 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 41 mm
  • 43 mm
  • 44 mm
  • 46 mm
  • 48 mm
  • 51 mm
  • 52 mm
  • 54 mm
  • 56 mm
  • 57 mm
  • 59 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 65 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 74 mm
  • 76 mm
  • 79 mm
  • 83 mm
  • 86 mm
  • 89 mm
  • 92 mm
  • 95 mm
  • 98 mm
  • 102 mm
  • 105 mm
  • 108 mm
  • 111 mm
  • 114 mm
  • 121 mm
  • 127 mm
  • 133 mm
  • 140 mm
  • 152 mm
  • 168 mm
  • 177 mm
  • 210 mm
Werklengte
  • 44 mm
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
50,62 EUR
50,62 EUR
/
1 stuk