Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu
nieuw

Gatenzaag met carbidepunten

Gatzaag 127mm-5" carbide productnummer: 2261211

Gatenzaag met carbidepunten voor ultieme prestaties bij het snijden van een breed scala aan materialen, waaronder roestvrij staal en gietijzer (opname en centreerboor apart verkrijgbaar)

  • Basismateriaal: Meerdere materialen, Metaal, Roestvrij staal, Gipsplaat, Hout, Kunststof, Gietijzer
  • Werkmodus: Boren
  • Booradapter: Gladde schacht
ultimate

Klanten zochten ook naar Gatzaag, Gatboor of Gatzagen.

Opties kiezen

Diameter
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 44 mm
  • 51 mm
  • 54 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 76 mm
  • 83 mm
  • 102 mm
  • 114 mm
  • 127 mm
Werklengte
  • 60 mm
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
204,66 EUR
204,66 EUR
/
1 stuk