Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu
nieuw

MetalCut Gatenzaag

Bimetaal-gatenzaag 89mm-3 1/2" MetalCut productnummer: 2261240

Hoogwaardige bimetalen gatenzaag voor het zagen in staal en non-ferro metalen (opname en centreerboor apart verkrijgbaar)

  • Basismateriaal: Metaal, Staal, Non-ferrometaal, Aluminium, Ongelegeerd staal
  • Werkmodus: Boren
  • Booradapter: Gladde schacht
premium

Klanten zochten ook naar Gatzaag, Gatboor of Gatzagen.

Opties kiezen

Diameter
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 21 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 33 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 41 mm
  • 44 mm
  • 48 mm
  • 51 mm
  • 54 mm
  • 57 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 65 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 76 mm
  • 79 mm
  • 83 mm
  • 86 mm
  • 89 mm
  • 102 mm
  • 127 mm
  • 152 mm
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
47,59 EUR
47,59 EUR
/
1 stuk