Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu
nieuw

Multifunctionele gatenzaag

Gatzaag 45mm-1 7/9" multipurp. productnummer: 2270734

Gatenzaag met carbidetanden met topprestaties voor het zagen in gipsplaten en metselwerk (opname en centreerboor apart verkrijgbaar)

  • Type gatenzaag: Multifunctionele gatzaag
  • Basismateriaal: Baksteen, Gipsplaat, Beton (cellenbeton), Hout
  • Werkmodus: Boren
ultimate

Klanten zochten ook naar Gatzaag, Gatboor of Gatzagen.

Opties kiezen

Type gatenzaag
  • Multifunctionele gatzaag
Diameter
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 63 mm
  • 68 mm
  • 74 mm
  • 80 mm
  • 105 mm
Werklengte
  • 60 mm
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
125,77 EUR
125,77 EUR
/
1 stuk