SPX M14 Tegelboor
Tegelboor M14 12/35 SPX productnummer: 2285460
- Basismaterialen: Tegels, Natuursteen
- Booradapter: M14
- Diameter: 12 mm
ultimate
Opties kiezen
Diameter
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 68 mm
- 75 mm
- 82 mm
- 102 mm
- 125 mm
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
- 3 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
100,76 EUR
100,76 EUR
/
1 stuk




