Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu
nieuw

HSS getrapte boor

Getrapte boor 6-39 /3 productnummer: 2312470

HSS getrapte boor met 3-vlak schacht voor sneller boren van gaten in metaal met gebruik van een boor- en schroefmachine

  • Booradapter: 3-vlak 10 mm
  • Basismateriaal: Staal, Gietijzer, Non-ferrometaal, Kunststof, Plexiglas
  • Toepassing: Boren in staal en metaalplaat
premium

Opties kiezen

Diameterbereik
  • 4 - 20 mm
  • 6 - 39 mm
  • 8.5 - 40.5 mm
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
121,84 EUR
121,84 EUR
/
1 stuk

Technische gegevens

Booradapter
3-vlak 10 mm
Basismateriaal
Staal, Gietijzer, Non-ferrometaal, Kunststof, Plexiglas
Toepassing
Boren in staal en metaalplaat
Diameterbereik
6 - 39 mm
Aantal stappen
12
Toepassingsdiepte
4 mm
Tipontwerp
Splitpunt met hoek 132°
Productklasse
Premium

Kenmerken en toepassingen

Kenmerken

  • Sneller boren in metaal – 3-vlak schacht draagt meer koppel uit het werktuig over, voorkomt beter het slippen in de koppeling en helpt u tijd te besparen bij het boren van ieder gat
  • Getrapte boor met langere levensuur – boor meer gaten met dezelfde getrapte boor dankzij de solide HSS-kern
  • Geen voorponsen nodig – zelfcentrerende splitpunt voor snellere en nauwkeurigere doorvoering van metalen
  • Gladdere oppervlakte-afwerking – speciaal gemalde snijrand voor een nagenoeg bramenvrij resultaat

Toepassingen

  • Maken of vergroten van gaten in staalplaten en andere non-ferrometalen
  • De beste prestatie wordt bereikt bij toepassing van de juiste snelheid en koelende snijolie
Productdemonstratie vragen

Productdemonstratie vragen

Productdemonstratie vragen
Start live chat

Start live chat

Start live chat
Bel me terug

Bel me terug

Bel me terug