nieuw
Slagklare getrapte boor
Getrapte boor 4-20 /2 productnummer: 2314795

Slagklare getrapte boor met zeskantige schacht en geavanceerde coating voor boren van gaten in metaal met een slagboormachine op maximale snelheid
- Booradapter: 1/4 inch zeskantig
- Basismateriaal: Roestvrij staal, Staal, Gietijzer, Non-ferrometaal
- Toepassing: Boren in staal en metaalplaat, Boren in roestvrij staal en gelegeerd staal
ultimate
Opties kiezen
Diameterbereik
- 4 - 12 mm
- 4 - 20 mm
- 6 - 30 mm
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
78,20 EUR
78,20 EUR
/
1 stuk
Technische gegevens
Booradapter
1/4 inch zeskantig
Basismateriaal
Roestvrij staal, Staal, Gietijzer, Non-ferrometaal
Toepassing
Boren in staal en metaalplaat, Boren in roestvrij staal en gelegeerd staal
Diameterbereik
4 - 20 mm
Aantal stappen
9
Toepassingsdiepte
4 mm
Tipontwerp
Splitpunt met hoek 132°
Productklasse
Ultimate
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Snellere en gladdere zaagsneden – twee snijkanten helpen u om tijd te besparen in elke opening en maken het eenvoudiger om perfect ronde openingen te maken
- Langere levensduur – zaag tot 5x meer gaten met een universele boormachine dankzij de solide HSS-kern met extra-sterke, warmtebestendige coating
- Geen voorponsen nodig – zelfcentrerende splitpunt voor snellere en nauwkeurigere doorvoering van metalen
- Geen koelmiddel nodig – soepel en hittebestendig aluminium-titanium-nitride coating (AlTiN) beschermt de boren beter bij het boren van de zwaarste metalen
- Consistentere resultaten – de spiraalgroef verwijdert spaanders efficiënter en met minder trilling dan standaard slagklare getrapte boren
Toepassingen
- Maken of vergroten van gaten in verschillende metalen, staalplaten of plastic met gebruik van een slagschroefmachine
- Optimale prestaties bij toepassing van de juiste snelheid