WDB A Spiraalboor
Slangenboor 6x255/320 productnummer: 304986
Premium spiraalboor voor gemakkelijk boren van diepe gaten in hout
- Booradapter: Zeskantschacht
- Basismateriaal: Hout
- Werkmodus: Boren
premium
Klanten zochten ook naar boor, spiraalboor, boren of hout.
Opties kiezen
Diameter
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
Lengte
- 320 mm
Werklengte
- 255 mm
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
15,72 EUR
15,72 EUR
/
1 stuk
Technische gegevens
Booradapter
Zeskantschacht
Basismateriaal
Hout
Werkmodus
Boren
Diameter
6 mm
Lengte
320 mm
Werklengte
255 mm
Productklasse
Premium
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Zelftappende gedraaide punt helpt om de boor door hout te trekken
- Breed groefontwerp voor een efficiënte spaanafvoer
Toepassingen
- Nauwkeurig, diep boren in hout en zwaar timmerhout