HPS-1 (S) Slagplug
Nieuw product
Standard
Artikel #r1141
Voordelige slagplug uit kunststof
- Kopconfiguratie: Platte kop
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
- Bevestigingstype: Doorsteekmontage
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Voor universeel gebruik op allerlei materialen, inclusief geperforeerde baksteen
- De met de hamer geplaatste schroef kan ook worden aangedraaid of losgeschroefd met behulp van een schroevendraaier
- Snelle plaatsing door gebruik van hamer
- Expansie in vier richtingen
- De kraag verhindert het wegzinken en voortijdige uitzetting
Toepassingen
- Voor het bevestigen van sierlijsten, panlatten en onderdelen van elektrische en sanitaire installaties (-40°C to +80°C)