PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie

Voordelige, tijdbesparende isolatiebevestiging met ETA-goedkeuring voor de bevestiging van de meeste isolatiematerialen aan beton en metselwerk

  • Basismaterialen: Metselwerk (massief), Metselwerk (hol), Beton (hard), Beton (cellenbeton), Beton (zacht)
  • Werkingsprincipe: Slagplug
  • Isolatiemateriaal: Minerale wol, Tempex (bijv. EPS), Harde platen (bijv. XPS, PUR, PIR)

Klanten zochten ook naar slagplugbetonbevestigingisolatie of metselwerk.

Opties kiezen

Maximale dikte bevestigd isolatiemateriaal
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
Boordiameter
  • 8 mm
Ankerlengte
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
Inhoud van de verpakking
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 42,55 EUR

Technische gegevens

Basismaterialen
Metselwerk (massief), Metselwerk (hol), Beton (hard), Beton (cellenbeton), Beton (zacht)
Werkingsprincipe
Slagplug
Isolatiemateriaal
Minerale wol, Tempex (bijv. EPS), Harde platen (bijv. XPS, PUR, PIR)
Goedkeuringen / Testresultaten
ETA
Omgevingsomstandigheden
Buiten (meer dan 1km vanaf de kust)
Bevestigingstype
Doorsteekmontage
Materiaalsamenstelling
Kunststof, Polyamide
Materiaal, corrosie
Kunststof, Koolstofstaal

Documenten

Kenmerken en toepassingen

Kenmerken

  • Tijdbesparende isolatiebevestiging - voor deze bevestigingsmiddelen moet niet veel worden geboord en maar half zoveel worden gehamerd, waardoor u tijd bespaart bij elk bord dat u installeert
  • Onverslaanbare veelzijdigheid - u kunt virtueel alle isolatiematerialen bevestigen (60-260 mm dik) op beton en metselwerk met dit bevestigingsmiddel
  • Hoogwaardige afwerking - speciaal ontworpen om een duurzame gevel te creëren
  • Klaar voor installatie - voorgemonteerde nagel met exacte slagbarrière om tijd te besparen ter plaatse

Toepassingen

  • Bevestiging van alle gebruikelijke isolatietypes met een dikte van 60 tot 260 mm op beton en metselwerk

Zie de afzonderlijke artikels voor informatie over goedkeuring of certificaten.