special
HAS-E-R Ankerstang
Ankerstang met hoge prestaties voor gebruik met chemische ankerpatronen in gescheurd beton (roestvast staal A4)
- Materiaal, corrosie: Roestvrij staal, A4
- Omgevingsomstandigheden: Buiten (meer dan 1km vanaf de kust), Buiten (meer dan 1km vanaf de kust), Buiten met zware industriële vervuiling, Kustgebieden/wegen met strooizout
- Basismaterialen: Beton (gescheurd), Beton (ongescheurd)
Klanten zochten ook naar HAS E R, draadstang, schroefdraad, chemische verankering of bevestiging.
Opties kiezen
Materiaalsamenstelling
- Staal, A4 (SS316)
Ankergrootte - D
- M36
- M39
Ankerlengte
- 460 mm
- 510 mm
Kopconfiguratie
- Buitendraad
Inhoud van de verpakking
- 2 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
Technische gegevens
Materiaal, corrosie
Roestvrij staal, A4
Omgevingsomstandigheden
Buiten (meer dan 1km vanaf de kust), Buiten (meer dan 1km vanaf de kust), Buiten met zware industriële vervuiling, Kustgebieden/wegen met strooizout
Basismaterialen
Beton (gescheurd), Beton (ongescheurd)
PROFIS Software
Ja
Bevestigingstype
Voorbevestiging
Documenten
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Breed gamma aan afmetingen van draadstangen (M8-M39)
- Ontworpen voor gebruik met Hilti HVU-capsules in massief beton
- Geoptimaliseerd ontwerp
- Bevat een scherp einde voor het doorboren en mengen van de Hilti HVU-capsule, een markering van de inbedding voor eenvoudige installatie en een conische kop (alleen in M8-M24) voor gebruik met een afzonderlijk plaatsingswerktuig
- Korte hart-op-hart- en randafstanden
Toepassingen
- Voor bevestigingen in beton in combinatie met het Hilti HVU systeem
Zie de afzonderlijke artikels voor informatie over goedkeuring of certificaten.