HUS3-P 6 Betonschroefanker
Schroefanker HUS3-P 6x40/5 emmer #428663
Ultiem schroefanker voor snellere permanente bevestigingen in beton (koolstofstaal, bolkop)
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
- Kopconfiguratie: Cilinderkop
- Boorafmeting: T30
Klanten zochten ook naar HUS, Betonschroef, herbruikbaar of Betons.
Opties kiezen
Ankergrootte - D
- 6 mm
Ankerlengte
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
Inhoud van de verpakking
- 100 Stk
88,81 EUR/ 100 stuk - 500 Stk
77,53 EUR/ 100 stukBeste prijs
Aantal
Kits
Totaal stuk
500
Nettoprijs (excl BTW)
387,63 EUR
0,78 EUR / 1 stuk
Technische gegevens
Materiaal, corrosie
Koolstofstaal, verzinkt
Kopconfiguratie
Cilinderkop
Boorafmeting
T30
Boordiameter
6 mm
Goedkeuringen / Testresultaten
Brand, ETA, VDS
Herbruikbaar (en verwijderbaar)
Niet mogelijk
PROFIS Software
Ja
Materiaalsamenstelling
Staal, verzinkt (min. 5 µm)
Documenten
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Hogere productiviteit - minder boren en minder bewerkingen dan bij de klassieke ankers
- Vlakke kopconfiguratie voor gemakkelijke aanpassing van nieuwe componenten van het kanaalsysteem
- Betrouwbaar en gemakkelijk aan te brengen - HSE productprofiel beschikbaar
- Korte hart-op-hart- en randafstanden
- Ongeëvenaard voor installatie boven hoofdhoogte - vereenvoudigt het werk in sterke mate
Toepassingen
- Bevestiging van kanalen rechtstreeks op het plafond voor de installatie van buizen of ventilatiekanalen.
- Bevestiging van handleuningen of balustraden en ander decoratieve staalstructuren
- Geschikt voor terugkerende installatietaken