HUS3-A 6 Betonschroefanker
Nieuw product
Ultimate
Artikel #r6253
Ultiem schroefanker voor snellere permanente bevestigingen in beton (koolstofstaal, kop met externe schroefdraad)
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
- Kopconfiguratie: Buitendraad
- Fittingformaat: 13 mm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Hogere productiviteit - minder boren en minder bewerkingen dan bij de klassieke ankers
- Ongeëvenaard voor installatie boven hoofdhoogte - vereenvoudigt het werk in sterke mate
- M8 en M10 externe draadkoppen voor directe bevestiging van buisringen
- Betrouwbaar en gemakkelijk aan te brengen - HSE productprofiel beschikbaar
- Korte hart-op-hart- en randafstanden
Toepassingen
- Bevestiging van buizen, beugels en kanalen met een maximale efficiëntie
- Geschikt voor terugkerend installatiewerk
Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.