SPX Stil diamantblad

Best in Class, stil diamantblad met Equidist-technologie voor het zagen in verschillende basismaterialen
- Basismateriaal: Metselwerk, Natuursteen, Beton, Beton (gewapend)
- Productklasse: Ultimate
- Nat of droog werken: Nat en droog
ultimate
Klanten zochten ook naar stille diamantschijf, stille schijf, ultieme diamantschijf, premium diamantschijf of stil diamant slijpen.
Opties kiezen
Schijfdiameter
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Asgatmaat
- 20 mm
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 100,20 EUR
Technische gegevens
Basismateriaal
Metselwerk, Natuursteen, Beton, Beton (gewapend)
Productklasse
Ultimate
Nat of droog werken
Nat en droog
Documenten
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Equidist-technologie biedt optimale zaagsnelheid en prestaties in gewapend beton
- Ontwikkeld om veelzijdige toepassingen aan te kunnen op een groot aantal basismaterialen, zelfs onder de zwaarste omstandigheden
- Stalen 'sandwich'blad voor een sterk verminderd geluidsniveau: 60% minder lawaai in vergelijking met standaard, niet-stille diamantbladen
- Dik stalen blad en laserlastechnologie voor maximale betrouwbaarheid en veiligheid
- Eenvoudig nabestellen – met de scanbare QR-code op het blad, kunt u eenvoudig nieuwe bladen bijbestellen, of voor het controleren van het juiste blad voor een specifiek basismateriaal
Toepassingen
- Doorslijpen, op maat snijden en bijwerken van een groot aantal minerale bouwmaterialen, vooral harde en gewapend beton, metselwerk, natuursteen, enz.
- Voor snel snijden in middelharde tot harde basismaterialen zoals gewapend beton, uitgehard beton, betonblokken en bakstenen
- Voor gebruik met alle Hilti diamant-slijpgereedschappen inclusief haakse en elektrische slijpers
Zie de afzonderlijke artikels voor informatie over goedkeuring of certificaten.