- Home
- Bedrijf
- Pers & media
- Verkoopresultaten 2025 1-4
Hilti boekt omzetgroei in lokale valuta
TIJDENS DE EERSTE VIER MAANDEN VAN 2025
Schaan (Liechtenstein), 16 mei 2025 – Van januari tot april 2025 realiseerde de Hilti Groep een omzetgroei van 1,4 % in lokale valuta ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De appreciatie van de Zwitserse frank tijdens de rapporteringsperiode had een negatief wisselkoerseffect van 1,6 procentpunt op de omzet, wat resulteerde in een daling van 0,2 % tot 2.099 miljoen CHF.
De Europese activiteiten bleven over het algemeen stabiel. Toch daalde de omzet met 2,7 % in lokale valuta als gevolg van het stopzetten van de activiteiten in Rusland en Wit-Rusland. In de Amerika’s groeide de omzet van de Hilti Groep met 9,1 % in lokale valuta, met vooruitgang zowel in Noord- als in Latijns-Amerika. In de regio Azië/Stille Oceaan was er een lichte groei van 0,1 % in lokale valuta, terwijl het Midden-Oosten / Afrika een stijging van 10,1 % kende dankzij gunstige marktomstandigheden.
De Hilti Groep verwacht voor het volledige jaar 2025 een vergelijkbare groei van de omzet in lokale valuta binnen een laag enkelcijferig percentage.
Omzetgroei van januari tot april 2025 in vergelijking met vorig jaar
| 1-4 2025 (in miljoen CHF) | 1-4 2024 (in miljoen CHF) | Verandering in CHF (%) | Verandering in lokale valuta (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 1,114 | 1,159 | -3.9 | -2.7 |
| Amerikas | 640 | 600 | 6.7 | 9.1 |
| Azië / Pacific | 249 | 254 | -2.0 | 0.1 |
| Midden-Oosten / Afrika | 96 | 90 | 6.7 | 10.1 |
| Hilti Groep | 2,099 | 2,103 | -0.2 | 1.4 |
De Hilti Groep levert wereldwijd technologisch toonaangevende producten, systemen, software en diensten aan de bouwsector. Met meer dan 34.000 teamleden in meer dan 120 landen staat het bedrijf bekend om zijn directe klantrelaties, kwaliteit en innovatie. In 2024 realiseerde Hilti een jaaromzet van meer dan 6,4 miljard CHF. Het hoofdkantoor van de Hilti Groep bevindt zich sinds de oprichting in 1941 in Schaan, Liechtenstein. Het bedrijf is volledig in privébezit van de Martin Hilti Family Trust, wat de langetermijncontinuïteit waarborgt. De missie van de Hilti Groep is de bouwsector verbeteren, gesteund door een gepassioneerd en inclusief wereldwijd team en een zorgzame en prestatiegerichte bedrijfscultuur.