- Home
- Bedrijf
- Pers & media
- Persberichten
- Business results

Schaan (FL), 14 maart 2025 – Met een omzetgroei van 1,5 procent in lokale valuta (-1,4 procent in Zwitserse frank) rapporteerde de Hilti Groep een omzet van CHF 6,4 miljard in 2024. De Groep wist haar marktaandeel verder uit te breiden ondanks een uitdagend marktomgeving. Ondanks een sterk negatieve valuta-impact bleef het bedrijfsresultaat op het niveau van het voorgaande jaar en bedroeg CHF 769 miljoen. In 2024 bleef Hilti aanzienlijk investeren in innovatie en de strategische prioriteiten zoals uiteengezet in de bedrijfsstrategie Lead 2030.
"In de volatiele context van 2024 zijn we erin geslaagd onze omzet in lokale valuta te verhogen. Ondanks aanzienlijke negatieve valuta-effecten en voortdurende sterke investeringen in onze onderneming, konden we ons bedrijfsresultaat behouden op het niveau van vorig jaar. In 2025 blijven we investeren en zetten we de uitvoering van onze Lead 2030-strategie voort," aldus CEO Jahangir Doongaji.
In Europa bleef Hilti op het niveau van vorig jaar in lokale valuta (-0,2%). Centraal- en Noord-Europa werden het sterkst getroffen door de uitdagende economische situatie, terwijl Zuid-Europa een solide groei kende. In de Amerika's steeg de omzet met 2,2 procent, met dubbele groeicijfers in Latijns-Amerika. In Azië/Pacific groeide de omzet met 4,7 procent, met een disproportioneel grote bijdrage uit Noord-Azië. De regio Oost-Europa / Midden-Oosten / Afrika boekte een groei van 5,9 procent in lokale valuta.
Met meer dan 80 nieuwe producten en diensten die in 2024 werden gelanceerd, profiteerde de Hilti Groep verder van de investeringen in haar innovatiepijplijn. De investeringen in onderzoek en ontwikkeling bereikten CHF 466 miljoen (+2,6%), wat overeenkomt met 7,2 procent van de groepsomzet. Hilti breidde ook haar wereldwijde productiecapaciteit aanzienlijk uit om de veerkracht van de toeleveringsketen op lange termijn te garanderen. In het verslagjaar werd de softwareoplossing voor werfbeheer Fieldwire in bijkomende markten gelanceerd. Het in Nederland gevestigde softwarebedrijf 4PS werd met succes geïntegreerd na de overname in 2023. Eind 2024 telde de Hilti Groep 34.353 teamleden, een toename van 242 medewerkers (+0,7%) ten opzichte van het voorgaande jaar.
Het bedrijfsresultaat bleef stabiel op CHF 769 miljoen (2023: CHF 770 miljoen), ondanks een aanzienlijke negatieve valuta-impact van CHF 71 miljoen. De nettowinst bedroeg CHF 561 miljoen, eveneens nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar (2023: CHF 560 miljoen). Het rendement op de omzet (ROS) steeg licht tot 12,0 procent (2023: 11,8%), terwijl het rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROCE) daalde met 0,4 procentpunt tot 12,9 procent (2023: 13,3%).
Vooruitzichten voor de bouwsector voorspellen een gelijkaardige marktomgeving in 2025, met sterke regionale verschillen. Deze volatiliteit en onzekerheid zullen er vermoedelijk voor zorgen dat de Zwitserse frank sterk blijft. In lijn met haar missie Making Construction Better zal Hilti blijven investeren in innovatie en de uitbouw van haar marktaanwezigheid. Voor 2025 verwacht de Hilti Groep een lage enkelcijferige omzetgroei in lokale valuta en een gelijkaardig rendement op de omzet als in 2024.
Het jaarverslag 2024 (inclusief het financieel verslag en het duurzaamheidsverslag) is online beschikbaar via volgende link: https://reports.hilti.group/2024/
Omzetgroei 2024 ten opzichte van het voorgaande jaar
Regio | 2024 (in CHF miljoen) | 2023 (in CHF miljoen) | Wijziging in CHF (%) | Wijziging in lokale valuta (%) |
---|---|---|---|---|
Europa | 3 289 | 3 351 | -1,9% | -0,2% |
Amerika's | 1 854 | 1 874 | -1,1% | 2,2% |
Azië/Pacific | 794 | 791 | +0,4% | 4,7% |
Oost-Europa / Midden-Oosten / Afrika | 492 | 504 | -2,4% | 5,9% |
Hilti Groep | 6 429 | 6 520 | -1,4% | 1,5% |
Kerncijfers (in CHF miljoen)
Cijfer | 2024 | 2023 | Verandering (%) |
---|---|---|---|
Netto-omzet | 6 429 | 6 520 | -1,4 |
Bedrijfsresultaat | 769 | 770 | -0,1 |
Nettowinst | 561 | 560 | +0,2 |
Vrije kasstroom (excl. overnames) | 379 | 359 | +5,6 |
Rendement op de omzet (ROS) | 12,0 % | 11,8 % | +0,2 pt |
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROCE) | 12,9 % | 13,3 % | -0,4 pt |
R&D-uitgaven | 466 | 454 | +2,6 |
Aantal medewerkers (per 31 december) | 34 353 | 34 111 | +0,7 |
Over de Hilti Groep
De Hilti Groep levert wereldwijd technologisch toonaangevende producten, systemen, software en diensten aan de bouwsector. Met meer dan 34.000 teamleden in meer dan 120 landen staat het bedrijf voor directe klantrelaties, kwaliteit en innovatie. In 2024 behaalde Hilti een jaarlijkse omzet van meer dan CHF 6,4 miljard. Het hoofdkantoor van de Hilti Groep bevindt zich sinds de oprichting in 1941 in Schaan, Liechtenstein. Het bedrijf is in privébezit van de Martin Hilti Family Trust, die de langetermijncontinuïteit waarborgt. De missie van de Hilti Groep is Making Construction Better, gedragen door een gepassioneerd en inclusief wereldwijd team en een zorgzame, prestatiegerichte cultuur.