- Home
- Oplossingen
- Oplossingen op maat
- Oplossingen voor ingenieurs
- Firestop selector
Brandwerende expertise binnen handbereik
Vind gemakkelijker passieve brandwerende oplossingen met onze Firestop Selector
Spendeer minder tijd aan de langdradige en complexe goedkeuring van brandwerende oplossingen en focus meer op het efficiënt afwerken van projecten die volledige gemoedsrust bieden. Nu kunnen professionals in brandwerende oplossingen, MEP-installateurs en ontwerpers in slechts enkele klikken conforme brandwerende projecten ontwerpen, installeren en beheren. Klik hieronder om in te loggen of te registreren.
Hoe kan de Firestop Selector u helpen

Vereenvoudig uw werk
Raakt u moeilijk wijs uit de complexe goedkeuringsprocedures? Selecteer gewoon de parameters die overeenkomen met de toestand op uw werf en de Firestop Selector toont u onmiddellijk de oplossingen met een ETA-goedkeuring.

Zorg voor gemoedsrust
Hoe geruststellend moet het zijn om te weten dat elke brandwerende oplossing die u gekozen heeft over een ETA-goedkeuring beschikt en dat u deze oplossingen eenvoudig in de cloud kan opslaan om later opnieuw toe te passen of om ze met belanghebbenden te delen.

Sneller beslissen
Vind snel de juiste oplossingen dankzij onze zoekmotor voor het ontwerpen van brandwerende systemen. Bovendien doet de Selector aanbevelingen uit duizenden mogelijke productcombinaties voor bijna alle omstandigheden.
DOE GEWOON MEER MET DE FIRESTOP SELECTOR
Bibliotheek met digitale goedkeuringen
Toegang tot een voortdurend bijgewerkte digitale bibliotheek met ETA-goedkeuringen die meer dan 6.000 korte samenvattingen (typische toepassingen) voor elke oplossing bevat.
Intuïtieve zoekfuncties
Kies de zoekfunctie die het best afgestemd is op uw workflow en behoeften: gestuurd (afbeeldingen), geavanceerd (meervoudige filters) of rechtstreeks zoeken.
Firestop projectbeheer
Wijs uw brandwerende oplossingen toe aan cloudgebaseerde projecten die u altijd en overal kan openen of delen met installateurs en keurders.
Verslagtool
Maak een professioneel verslag aan van uw brandwerende oplossingen met een voorblad, projectdocumenten, goedkeuringen en productinformatie.
Ramingtool voor kosten en materiale
Krijg een duidelijk zicht op uw kosten door materiaallijsten te maken met de geraamde hoeveelheden voor brandwerende oplossingen.
Mobiele applicatie
Beheren en delen van projecten, zoeken naar producten en goedkeuringen en nog veel meer via uw smartphone.
Koop het op Google Play Download in de App StoreOpleiding in brandwerende oplossingen
Verruim uw kennis van brandwerende oplossingen en systemen door up-to-date educatieve cursussen.
Naadloze integratie in een brandwerend beheer
Integreer uw gegevens over brandwerende oplossingen voor een grotere transparantie en een lager risico in elke projectfase. Onze Documentation Manager applicatie integreert naadloos met de Firestop Selector zodat typische toepassingen en oplossingen rechtstreeks synchroniseren in een omgeving voor cloudgebaseerd gegevensbeheer die altijd en overal voor iedereen toegankelijk is.
End-to-end projectondersteuning
Werk daarom met ons samen voor duidelijk advies van experts en om eenvoudig toegang te krijgen tot relevante technische productgegevens en oplossingen die ontworpen werden om uw projecten te laten voldoen aan de eisen inzake veiligheid, accuraatheid, kostenefficiëntie en kwaliteit.
Meer info