- Home
- Oplossingen
- Oplossingen op maat
- Productiviteit
- Oplossingen voor grondplaten

Ontwerpen en installeren van de grondplaat
Snellere en veiligere oplossingen voor uw verbindingen
Van stalen skeletten en trappen tot leuningen en balkons: breng het ontwerp en de installatie van uw grondplaten in een stroomversnelling zonder te moeten inboeten aan kwaliteit en veiligheid.
Dankzij onze hardware, software en diensten vindt u de juiste oplossing, hoe complex uw project ook mag zijn, en verkleint u het risico op werk dat herdaan moet worden en op inspecties die lang aanslepen.


Spaar tijd uit bij het maken van het ontwerp
Maak van staal-beton en staal-metselwerk verbindingen één geheel
Het ontwerpen van grondplaten kan moeilijk en tijdrovend zijn. De bevestiging wordt aangebracht op de kruising van staal, ankers en grondmateriaal en alle relevante richtlijnen moeten gerespecteerd worden. Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met niet-lineair gedrag en met de stijfheid van de structuur. Hoe dan ook kunt u met Hilti’s PROFIS Engineering Suite tot vijf keer sneller een volledige grondplaat ontwerpen dan met de traditionele methodes. Door verbindingen vanaf het begin te optimaliseren kunt u ook de kosten voor het snijden van materiaal drukken en de installatietijd op de werf inkorten.
Met PROFIS kunt u ook op enkele minuten tijd een volledige leuningbevestiging ontwerpen voor platforms, balkons en trappen.

Verbeter de positionering van de grondplaat
Zet puntmarkeringen nauwkeuriger uit en verspil niet langer tijd door te stoten op wapeningen
Een verborgen wapening is de vijand van toepassingen met grondplaten. Verklein het risico op structurele schade en last-minute wijzigingen door uw basismateriaal te onderwerpen aan een gedetailleerde structurele analyse door middel van een betonscanner zoals de PS 300 Ferroscan. Gebruik roterende lasers en totaalstations voor een goede uitzetting van de punten zodat uw bevestigingsmiddel het niet begeeft. Onze layout toestellen vereisen dankzij hun intuïtieve software slechts minimale opleiding en kunnen bovendien door slechts één persoon bediend worden waardoor u de arbeidskosten kunt drukken.

Reinig terwijl u boort
Snellere workflows dankzij de automatische reiniging van boorgaten
Voer uw boorwerken sneller uit met onze krachtige snoerloze SDS-Plus boorhamers.
Voor een nog hogere productiviteit kunt u Hilti ankers gebruiken die geen extra reiniging van het boorgat vereisen. Of kies gewoon voor ankeroplossingen die geschikt zijn voor de automatische reiniging van boorgaten door een holle boor en een stofzuiger.
Moet u werken in zwaargewapend beton? Probeer dan een diamantboor.

Sneller plaatsen van ankers
Voer uw werk sneller uit dankzij onze morteldispensers en installatiemachines
Aan het werk met chemische ankers? Plaats uw ankers sneller en verlaag de mortelhoeveelheid met 20% dankzij de uiterst nauwkeurige dosering wanneer u onze HDE 500-A22 morteldispenser gebruikt om een mortelanker zoals de HIT-HY 200-A te injecteren. Plaats vervolgens een HIT-Z ankerstang waarbij u het boorgat niet hoeft te reinigen.
Voor een snelle plaatsing van keilnagels kunt u vertrouwen op onze SDS Plus boorhamers met een specifieke installatiemachine voor HST en HSA ankers.
/ac-consumables/ac-injectable-mortars/ac-hit-slow-cure-approved/203893.png)

Voor een betere bevestiging
Voor een betrouwbare en kwaliteitsvolle installatie
Verklein het risico op ankers met een te hoog of laag koppel dankzij ons adaptief koppelsysteem (AT). Daarbij wordt onze SIW 6AT-A22 snoerloze slagmoersleutel gecombineerd met de SI-AT-A22 AT module. Hierdoor is de bevestiging met een slagmoersleutel in lijn met de internationale goedkeuringen. Gebruik Hilti’s AT Documentation Software om uw werk te documenteren.
U kan ook ankers gebruiken die geen specifiek koppel vereisen zoals onze veelzijdige HUS schroefankers voor permanente en tijdelijke bevestigingen en onze HSL4-B ankers voor een brede waaier aan zware en veiligheidskritische toepassingen.

Testen en documenteren van ankers
Deskundige trekproeven en een eenvoudige opsporing van bevestigingsmiddelen
Onze opgeleide en ervaren ingenieurs kunnen uw bevestigingsmiddelen onderwerpen aan trekproeven om na te gaan of uw ontwerp volgens de normen is. De tests zijn afgestemd op uw vereisten en worden met regelmatig gekalibreerde apparatuur uitgevoerd tijdens de ontwerpfase om de weerstand van een basismateriaal te controleren, of na de installatie wanneer het anker belast wordt. U zult een uitgebreid technisch verslag ontvangen.
Dankzij Hilti’s TraceFast-technologie kunt u uw documentatie ook vereenvoudigen en uw inspecties stroomlijnen. Traceer individuele bevestigingsmiddelen met een smartphone, bekijk of ze geïnstalleerd werden en documenteer de installatiekwaliteit.
Klaar? Go! HUS4
Wilt u toepassingen zoals platforms, balkons en trappen sneller en voordeliger kunnen bevestigen in beton? HUS4 schroefankers kunnen dubbel zo snel geïnstalleerd worden als keilbouten aangezien de boorgaten niet gereinigd hoeven te worden en er geen slagmoersleutel met hoge nauwkeurigheid nodig is. Hierdoor kunt u tijd uitsparen bij iedere bevestiging.
Versnel de bevestiging met onze HUS4 ankersOpleiding rond ankerontwerp
Kiest u wel het beste anker voor uw toepassing? Is de ontworpen grondplaat nogal stijf? Wanneer deze vragen door uw gedachten blijven spoken is deze technische opleiding echt wel iets voor u. U leert veel bij, van basisankers tot geavanceerde ontwerpen.
Kom meer te wetenHoe de ingenieurs van Hilti u kunnen helpen
Werk samen met Hilti en laat u ondersteunen door experts gedurende het volledige project, van ontwerp en installatie tot gebouwbeheer. Wij bieden alles aan, van advies van specialisten en geaccrediteerde opleidingen tot tests ter plekke en deskundige beoordelingen zodat u de oplossing vindt die u nodig heeft.
Contacteer ons