- Home
- Oplossingen
- Oplossingen op maat
- Toekomstige trends in de bouw
- Bouwbeheersoftware
BOUWBEHEERSOFTWARE
Samenwerking op de werf in real-time dankzij Fieldwire
Van de werf tot kantoor, u kunt de communicatie en productiviteit van uw werf verbeteren met Fieldwire, onze gebruiksvriendelijke bouwbeheerapp. Iedereen die aan een bouwproject werkt, heeft baat bij Fieldwire, omdat het de efficiëntie en productiviteit verhoogt en transparantie en verantwoordelijkheid verbetert.
HOE FIELDWIRE KAN HELPEN BIJ UW BOUWPROJECTEN
Verhoog uw productiviteit
Complete projectteams - van projectmanagers tot onderaannemers - werken vanaf de meest recente projectplannen op ieder apparaat, verbeteren van de efficiëntie en verminderen van de kans op nawerk.
Verbeter de kwaliteit
Plan taken en volg projecten op met behulp van checklisten, in-app communicatie, documentatie en foto's om hoogwaardig werk te leveren dat via automatisch gegenereerde rapporten gedeeld kan worden.
Verminder de risico's
Met het organiseren van alle projecttaken rond tekeningen en vakgebieden weet iedereen wat ze moeten doen, waar de taken uitgevoerd moeten worden en hoe ze hun werk moeten documenteren. Dit zorgt voor een veiligere en efficiëntere werf.
MINDER PRATEN, MEER DOEN
U hoeft niet langer te jongleren tussen verschillende berichtenplatforms, bouwapps en spreadsheets
Fieldwire by Hilti biedt klanten het voordeel van bouwbeheersoftware, bouwplanning en apps voor opleverlijsten, mobiele BIM viewers en tekeningviewers, en nog veel meer, alles verzameld op één enkel platform.
Fieldwire wordt overal ter wereld gebruikt voor meer dan 1.000.000 projecten door teams van 10 tot 10.000 personen. De app kan in enkele minuten geïmplementeerd worden en vergt geen specifieke opleiding.
- Hij kan worden geïntegreerd in andere software zoals Box en Dropbox; open API voor maximale flexibiliteit
- Transparant prijsmodel: De prijs per gebruiker is gebaseerd op de functies die u nodig heeft en voor alle abonnementsvormen geldt onbeperkte projecten en opslag
PROJECTCOÖRDINATIE
Krijg iedereen op één lijn, van ingenieurs tot bouwvakkers, op één enkel platform
Fieldwire helpt u om de gevolgen van vertragingen en nawerk tot een minimum te beperken door het plannen van bouwtaken en vereenvoudigen van communicatie voor uw teams en onderaannemers.
- Stel werkschema's op en stel prioriteiten voor de komende dagen, weken of maanden
- Wijs taken toe en vul ze aan met opmerkingen, foto's en video's
- Help voorkomen dat gebouwd wordt vanaf verouderde tekeningen door ervoor te zorgen dat iedereen over de meest recente bestanden beschikt
- Coördineer uw teams en volg de voortgang met real-time berichten, updates en pushmeldingen
- Versnel de besluitvorming door besprekingen te organiseren die gericht zijn op een specifieke taak
TRANSPARANTIE VAN HET PROJECT
Help ervoor te zorgen dat uw teams beschikken over alles wat ze nodig hebben om het overzicht te houden over hun bouwprojecte
Fieldwire is veel meer dan gewoon een opleverlijstapp, en maakt het eenvoudiger voor projectmanagers , ingenieurs en opzichters om hun opleveringen in de gaten te houden.
- Voortgang bijhouden door tekeningen aan te vullen met notities, foto's en video's; as-built informatie vastleggen
- Automatische voortgangsrapportage op maat inplannen of op verzoek aanmaken en deze via de app delen
- Opleverlijsten via pushmeldingen sturen
- Real-time updates over mijlpalen van het project ontvangen
- Overal en op elk moment toegang tot kritische BIM metadata van specifieke elementen
GEMOEDSRUST GEDURENDE HET PROJECT
Wees kleine problemen op de bouwplaats voor, voordat de problemen verergeren
Laat niets aan het toeval over. Beperk meningsverschillen door ter plekke te communiceren over kwaliteits- en veiligheidsproblemen en kritische informatie te documenteren in de app.
- Optimaliseer inspectierondes door in real-time problemen te communiceren aan de rechtstreekse verantwoordelijken; formaliseer problemen in rapporten in pdf-formaat
- Leg as-built projectinformatie vast als enige bron van waarheid
- Vul eenvoudig formulieren in door dagelijkse rapporten, werkroosters, inspectieverzoeken en VOI te digitaliseren
- Maak aangepaste checklisten of gebruik sjablonen voor de opleverlijst over alle projecten heen om consistent te blijven
- Maak naadloze overdrachten mogelijk door het automatisch genereren van projectrapporten