Image alt text (optional)

Gebruik de code DRILL20 en bespaar 20% op boren

Laatste dagen van onze jubileumactie!

Duurzaam. Krachtig. Nauwkeurig. Onze meest robuuste betonboren zijn al drie decennia lang een vaste waarde op de werf. Nu tijdelijk met extra voordeel!

Gebruik de kortingscode HILTIDRILL20 en ontvang 20% extra korting* bij een aankoop vanaf € 350 aan betonboren - enkel geldig online op www.hilti.be. Je moet ingelogd zijn met je Hilti Online account om te genieten van deze actie.
*Actie onder voorwaarden - raadpleeg ze onderaan de pagina.

Shop de favorieten van onze klanten

TE-YX (SDS Max) hamerboor

Ultimate SDS Max (TE-Y) hamerboor voor uitzonderlijke boorprestaties in gewapend beton.

Koop nu

TE-CX (SDS Plus) hamerboor

Ultimate SDS Plus (TE-C) hamerboor met 4 hardmetalen snijkanten voor het boren van ankergaten in gewapend beton.

Koop nu

TE-YD (SDS Max) holle hamerboor

Ultimate SDS Max (TE-Y) holle hamerboor voor nagenoeg stofvrij boren in beton.

Koop nu

TE-CD (SDS Plus) holle hamerboor

Ultimate SDS Plus (TE-C) holle boor voor nagenoeg stofvrij hamerboren in beton.

Koop nu

Hoe gebruik ik de kortingscode?

1. Kies producten

Bekijk ons gamma betonboren (type TE*) en voeg ze toe aan je winkelwagen. Let op: je moet een geregistreerd Hilti-account hebben om de code te gebruiken.

*Sommige producten zijn uitgesloten van deze actie.

Ons gamma betonboren Een Hilti Online account aanmaken

2. Voer je code HILTIDRILL20 toe bij het afrekenen

Ga verder naar je winkelwagen en kies een betaalmethode. In de stap Facturatie zie je een veld E-Vouchercode.
Voer de code HILTIDRILL20 toe en klik op "Toepassen".
De korting wordt automatisch verrekend op het totaalbedrag van je winkelwagen.

*Deze actie is uitsluitend geldig voor aankopen via onze webshop op www.hilti.be, van 26 mei t.e.m. 30 juni 2025, of zolang de voorraad strekt.
De korting is: (1) alleen van toepassing bij een minimale bestelwaarde van €350 aan betonboren, (2) maximaal 5 keer toepasbaar per klant tijdens de actieperiode, (3) niet cumuleerbaar met andere promoties of contractuele afspraken, (4) niet geldig voor klanten met bijzondere raamovereenkomsten of nationale prijsafspraken.
Hilti NV behoudt zich het recht om bestellingen die niet voldoen aan deze voorwaarden, te weigeren of te annuleren.