- Home
- Actie op Hilti-boren

Gebruik de code DRILL20 en bespaar 20% op boren
Laatste dagen van onze jubileumactie!
Duurzaam. Krachtig. Nauwkeurig. Onze meest robuuste betonboren zijn al drie decennia lang een vaste waarde op de werf. Nu tijdelijk met extra voordeel!
Gebruik de kortingscode DRILL20 en ontvang 20% extra korting* bij een aankoop vanaf € 350 aan betonboren - enkel geldig online op www.hilti.be. Je moet ingelogd zijn met je Hilti Online account om te genieten van deze actie.
*Actie onder voorwaarden - raadpleeg ze onderaan de pagina.
Shop de favorieten van onze klanten

TE-YX (SDS Max) hamerboor
Ultimate SDS Max (TE-Y) hamerboor voor exceptionele boorprestaties in gewapend beton.
Koop nu
TE-CX (SDS Plus) hamerboor
Ultimate SDS Plus (TE-C) hamerboor met 4 hardmetalen snijkanten voor het boren van ankergaten in gewapend beton.
Koop nu
TE-YD (SDS Max) holle hamerboor
Ultimate SDS Max (TE-Y) holle hamerboor voor nagenoeg stofvrij boren in beton.
Koop nuTE-CD (SDS Plus) holle hamerboor
Ultimate SDS Plus (TE-C) holle boor voor nagenoeg stofvrij hamerboren in beton.
Koop nuHoe gebruik ik de kortingscode?
1. Kies producten
Bekijk ons gamma betonboren (type TE*) en voeg ze toe aan je winkelwagen. Let op: je moet een geregistreerd Hilti-account hebben om de code te gebruiken.
*Sommige producten zijn uitgesloten van deze actie.
Ons gamma betonboren Een Hilti Online account aanmaken*Deze actie is uitsluitend geldig voor aankopen via onze webshop op www.hilti.be, van 26 mei t.e.m. 30 juni 2025, of zolang de voorraad strekt.
De korting is: (1) alleen van toepassing bij een minimale bestelwaarde van €350 aan betonboren, (2) maximaal 5 keer toepasbaar per klant tijdens de actieperiode, (3) niet cumuleerbaar met andere promoties of contractuele afspraken, (4) niet geldig voor klanten met bijzondere raamovereenkomsten of nationale prijsafspraken.
Hilti NV behoudt zich het recht om bestellingen die niet voldoen aan deze voorwaarden, te weigeren of te annuleren.