Image alt text (optional)

Win aan kracht met Nuron Power Up

Eén platform. Maximale vrijheid. Geen compromissen bij zwaar werk.

De toekomst van kracht en prestaties staat voor de deur. Na ons Unbox-evenement voor influencers zijn de eerste Power Up-toestellen al verkrijgbaar in België en het volledige assortiment komt in september 2026 op de markt.
Wil jij als eerste op de hoogte blijven?

Waarom kiezen voor Power Up?

Klaar voor het zware werk

Deze nieuwe gereedschappen combineren ongeëvenaarde kracht met maximale productiviteit en tillen draadloos werken naar een hoger niveau: van intensief beitelen en boren tot veeleisende zaagsneden en snel slijpen.

Met Nuron beschikt u nu over de power voor zelfs de zwaarste toepassingen – prestaties zoals u verwacht van echte heavy-duty machines. Zaag, breek, boor en schroef overal op de werf, volledig snoerloos.

Één batterij voor al uw toepassingen

Met Hilti Power Up heeft u maar één batterij nodig voor al uw toepassingen. Van lichte boor- en slijpmachines tot zware breekhamers en zelfs trilplaten: één platform, één batterij.

Dat betekent maximale kracht, langere werktijd en echte vrijheid op elke werf – zonder gedoe met verschillende accu’s.

Ontdek de nieuwe Nuron-tools voor zwaar werk

SCN 60-22 snoerloze kettingzaag

  • Gebouwd voor zware houtafbraak
  • Hoge kettingsnelheid voor soepele zaagsneden
  • Ideaal voor het zagen van balken en hout
  • Ergonomische handgrepen voor betere controle
  • Snelle kettingwissel met dubbele moeren

Reeds beschikbaar, koop hem nu

DSH 900-22 snoerloze doorslijper

  • Zwaar snijwerk mobiel gemaakt
  • Krachtige 360 mm doorslijpschijf
  • Zaagt beton, metaal en meer
  • Duurzaam ontwerp voor zware werven
  • Even krachtig als een benzinemodel

Reeds beschikbaar, koop hem nu

AG 30-22 haakse slijper op accu

  • Compact toestel met veel vermogen
  • Ontworpen om vermoeidheid van de gebruiker te verminderen
  • Zaagt en slijpt diverse metalen
  • Snelle batterijwissels voor minder stilstand
  • Meer flexibiliteit voor taken op de werf

Beschikbaar in Q2-2026

TE 3000-22 snoerloze breekhamer

  • Hoge slagenergie voor sloopwerk
  • Geen wachttijd bij opstart
  • Breekt beton en harde grond
  • Lage trillingen voor comfort
  • Snelle beitelwissels met nieuwe boorkop

Beschikbaar in Q3-2026

TE 70-22 snoerloze boorhamer

  • Krachtige draadloze SDS Max boorhamer
  • Meer gaten per batterijoplaadbeurt
  • Voor beton- en ankerboringen
  • Veiligheids- en stofbeheersingsopties
  • Gebouwd om stof en valpartijen te weerstaan

Beschikbaar in Q3-2026

NVP 15-22 snoerloze verdichtingsplaat

  • Compacteert grond en grind eenvoudig
  • Zorgt voor consistente verdichting
  • Makkelijk te verplaatsen en te bedienen
  • Gebouwd voor zwaar gebruik op de werf
  • Gebalanceerd voor soepelere bediening

Beschikbaar in Q3-2026

DD 110-22 diamantboormachine op accu

  • Lichtgewicht diamantboormachine voor handbediend boren
  • Ontworpen voor propere kernboringen
  • Werkt op beton en metselwerk
  • Gereedschapsvrije bitwisselsystemen
  • Ideaal voor toegang tot kabels en leidingen

Beschikbaar in Q3-2026

DD 160-22 diamantboormachine op accu

  • Nauwkeurige diamantboringen eenvoudig gemaakt
  • Geleide snelheid met LED-display
  • Ideaal voor structurele doorvoeringen
  • Gereedschapsvrije bitwisselsystemen
  • Werkt met Hilti boorkolommen

Beschikbaar in Q3-2026

B 290-22 Nuron-accu

  • Maximale looptijd op één lading
  • Slimme ingebouwde monitoring
  • Beschermd tegen zwaar gebruik
  • Het beste voor veeleisende toestellen
  • Past op alle Nuron toestellen en laders

Reeds beschikbaar, koop hem nu

Blijf op de hoogte van Power Up-nieuws: schrijf u nu in!